Publique sus productos
Dura Industrial Data Centre Butterfly Valve Lugged Table E Lever DN 125
Reece

Dura Industrial Data Centre Butterfly Valve Lugged Table E Lever DN 125

Traducido por Google,
Las válvulas de mariposa Dura Industrial son aptas para aplicaciones mecánicas de agua no potable, como las de industria, minería y climatización. La válvula de mariposa Dura Industrial es una válvula de sellado suave que se instala con bridas de acoplamiento según la norma AS 2129 Tabla E. Diseñada para un rendimiento duradero y sin mantenimiento. Fabricada en hierro dúctil con revestimiento de EPDM y disco de acero inoxidable. Recubrimiento epóxico para mayor resistencia a la corrosión.
Especificaciones técnicas
  • Referencia1103465
  • Familia de productoDura
  • Grupo de productosIndustrial
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalDuctile Iron
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia