Publique sus productos
IR - Security Interlocked Door
IR - Security Interlocked Door
IR - Security Interlocked Door
IR - Security Interlocked Door

    IR - Security Interlocked Door

    Traducido por Google,
    (IR) La gama de puertas entrelazadas Saima combina estructuras de aluminio extruido de alta resistencia con seguridad avanzada para garantizar la fiabilidad y la protección contra intentos de intrusión. Diseñado para entornos de alta seguridad como bancos y centros de datos, el sistema utiliza una arquitectura electrónica de concepto PC que admite estándares de comunicación como Ethernet (TCP/IP), USB-3 y CAN BUS. El portal cuenta con un procesador de alta velocidad que supervisa constantemente los sensores de seguridad y gestiona el acceso exclusivo mediante cámaras o sistemas equivalentes para evitar el acceso no autorizado. Una innovación clave es el sistema de gestión remota, que permite el diagnóstico, la configuración y el mantenimiento en tiempo real a través de una tableta, PC o smartphone mediante Wi-Fi. Además, las características del motor de "bajo consumo energético" reducen las emisiones contaminantes, y el uso de perfiles de aluminio estandarizados en todos los modelos garantiza la flexibilidad de montaje y reduce los tiempos de mantenimiento.
    Especificaciones
    • 1. Power Supply: Switching 110/230V dc (CE and UL standard). 2. Maximum Power Absorbed: Brushless motors in 24V dc 50W. 3. Working Temperature: A heating kit is available as an option for drives and electronics in various environments. 4. Backup Battery: Included as a standard feature , featuring security electric locks at 24V dc and emergency opening triggered by an external signal. 5. Operating Logic: Electronic equipment controller fitted with Ethernet 100Mb/s Ports, RS485 x 2, Can bus, RS 232, and USB ports ($2.0 \times 2$). It also includes an IP network connection and a historic events database. 6. Accident Prevention: Standard features include anti-air-passage brushes and emergency opening signals. Optional safety includes a single passage detection system (camera, mat, or weight system) and internal emergency buttons. 7. Dimensions: Total Height (Standard): 2320 mm. External Diameter: Ranges from 1050 mm (IR6/IR6F) to 1800 mm (IR11F). Passage Width (PW): Ranges from 600 mm to 1050 mm depending on the model. Weight: The structure features 11/12 mm glass and can be reinforced with FB4 or FB6 bullet-resistant materials.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIR
    • Familia de productoSecurity Doors
    • Grupo de productosMotorized Security Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2575
    • Ancho (mm)1750
    • Profundidad (mm)1536
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)1200
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniClass Security Rated Door