Publique sus productos
TP 273
TP 273
TP 273

    TP 273

    Traducido por Google,
    TP-273 está fabricado con materiales que confieren a este producto una gran resistencia a los agentes ambientales. La utilización de acero inoxidable garantiza especialmente una mejor resistencia contra cualquier acción de fricción. Esta versión estándar de TP-273 está fabricada en acero inoxidable AISI-304, mientras que recomendamos utilizar la versión en acero inoxidable AISI 316 para instalaciones en depósitos salinos. Este marco de trípode no presenta ningún peligro para el usuario considerando además que sus bordes tienen una forma bien redondeada. Al empujar el brazo cuando está bloqueado, el mismo brazo se soltará después de haber recibido la autorización del impulso eléctrico. Después de una rotación de 60° ya no será posible volver a la posición inicial, pero la acción de rotación deberá concluir. La lógica del microprocesador con la opción de cambiar el funcionamiento también desde la consola está alojada en el n. 2 tarjetas, respectivamente una placa de control y una de alimentación. El paso de los cables de alimentación se realiza por la parte inferior; el interior de esta máquina se puede alcanzar fácilmente por los paneles, a través de una llave. TP-273 se suministra en un embalaje de poliestireno antichoque y dentro de una caja de cartón.
    Especificaciones
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 70W. 3. Working Temperature: - 20 °C / 70 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Humidity: 90%. 5. Shock absorber: hydraulic adjustable. 6. Chassis in stainless steel AISI 304 or 316. 7.Dimensions: Total dimensions: Height 1098 mm - 43 5/16" Width 1250 / 1550 mm - 51" / 62 3/4" Length 5778 mm - 171 7/8" Passage dimensions: Height 2315 mm - 91 1/8" Width 900 / 1200 mm - 36 1/2" / 48 3/4" Weight: 1100 / 1380 Kg - 2425 / 3042,38 lbs 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTP-273
    • Familia de productoTurnstiles
    • Grupo de productosTripod turnstyle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1098
    • Ancho (mm)255
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Código Uniclass 2015TE_70_40_70_90
    • Descripción Uniclass 2015Tripods
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTurnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniClass Waist Height Turnstiles
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors