Publique sus productos
Pass 107 Light
Pass 107 Light
Pass 107 Light
Pass 107 Light

    Pass 107 Light

    Traducido por Google,
    Pass 107 Light es una puerta motorizada que la combinación de materia prima (acero y vidrio) y el estilo italiano la hacen particularmente inteligente y elegante. Este sistema de control de acceso, compuesto por dos o más máquinas combinadas para trabajar juntas, es capaz de proteger cualquier entrada. El tránsito es permitido por el movimiento de deslizamiento de las hojas que regulan la apertura/cierre de la cancela. También están disponibles versiones con un paso más grande, para permitir el paso a sillas de ruedas. Además también es posible realizar máquinas extensibles trabajando con hojas abiertas y diferentes alturas de vidrio para aumentar la seguridad física del paso.
    Especificaciones
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Maximum power absorbed: 400W.

      3. Working Temperature: - 10 °C/55 °C - 14 °F/131 °F.

      4. Motors: n.2 24Vcc engines for the movement of the wings, with safety lock when closing. In case of emergency opening wings.

      5. Operating logic: programmable by microprocessor with n. 1 RS485 and n. 1 RS232.

      6. Accident prevention: Photocells on the walls of the passages both at the entrance and at the exit and a control system that guarantees the regulation of the torque of the engine.

      7. Transit speed: 30 passes per minute (excluding the action times of any badges).

      8. Dimensions:

      Total dimensions:

      Height 1000 mm - 39 3/8"

      Length 1415 mm - 55 3/4"

      Passage size (mm): Width 600 mm - 23 5/8".

      Weight: 380 Kg - 837,75 lbs (standard gate, 2 machine bodies).

      9. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance.

      10. MTTR: 1 hour.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPass-107-Light
    • Familia de productoSpeed Gate
    • Grupo de productosSpeed Gate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)1413
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)380
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 56
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Gates
    • Número OmniClass23-11 25 15 15
    • Título OmniClass Sliding Gates
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors