Publique sus productos
M3005 - Bassinet
SEPS2BIM

M3005 - Bassinet

4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
Traducido por Google,
Moisés con carro. El carrito debe ser de acero inoxidable y estar montado sobre ruedas de goma con cojinetes de bolas de 3". El moisés debe ser de plástico transparente. Diseñado para usar con bebés. El carrito puede incluir estantes y cajones.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM3005
  • Familia de productoBassinet
  • Grupo de productosw/Cart
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1040
  • Ancho (mm)810
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles