Publique sus productos
X6196 - Injector, CT
SEPS2BIM

X6196 - Injector, CT

Traducido por Google,
inyector CT. Esta unidad es un sistema radiográfico especializado que proporciona imágenes visuales nítidas y bien definidas de la anatomía vascular. El inyector introduce un líquido radiopaco para la visión (medio de contraste) en una arteria o vena a través de un pequeño catéter, haciendo que los vasos contrasten con su entorno más radiotransparente. La unidad incorpora una jeringa de accionamiento electromecánico o neumático para administrar el medio de contraste. Los conjuntos de jeringa consisten en un motor eléctrico conectado a un tornillo nivelador que mueve el pistón de la jeringa dentro o fuera del cilindro de la jeringa. La unidad se utiliza en hospitales con procedimientos radiográficos. La unidad puede montarse en el techo, en la pared o en un soporte remoto.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX6196
  • Familia de productoInjector
  • Grupo de productosCT
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1400
  • Ancho (mm)660
  • Profundidad (mm)1350
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles