Publique sus productos
MM ball valve with lever handle and PTFE ring
SOPAL

MM ball valve with lever handle and PTFE ring

Traducido por Google,
Válvulas de aislamiento accionadas por palanca con extremos roscados para usar en sistemas de tuberías o con adaptadores roscados para una variedad de sistemas de tuberías
    Especificaciones técnicas
    • Referencia0126A03
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioNickel
    • Diseñado enTúnez
    • Fabricado enTúnez
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Europa África