Publique sus productos
Shower mixer kit with column KERKENNAH
SOPAL

Shower mixer kit with column KERKENNAH

Traducido por Google,

Columna de ducha :

  • Acabado cromado brillante y duradero NF EN ISO 1456.
  • Tubo de latón Ø18.
  • Brillante y fácil de limpiar.
  • Comodidad en el uso.
  • Ducha de lluvia orientable Ø80.
Especificaciones
  • Shower column : 

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 18l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
Especificaciones técnicas
  • Referencia06DEA04
  • Familia de productoShower column KERKENNAH
  • Grupo de productosShower column
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enTúnez
  • Fabricado enTúnez
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG017610
  • Nombre ETIMSanitary taps
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Europa África