Publique sus productos
Open Stainless Steel Storage Cabinet
Open Stainless Steel Storage Cabinet

    Open Stainless Steel Storage Cabinet

    Traducido por Google,
    Gabinete de almacenamiento de acero inoxidable con puerta abierta y 5 estantes ajustables

    Nuestro gabinete de almacenamiento abierto forma parte de la línea de muebles modulares de Southwest Solutions. Cada gabinete es de acero inoxidable y es ideal para el sector sanitario, la manipulación de materiales, laboratorios y salas blancas. Utilice parámetros sencillos dentro del modelo para elegir diversas opciones de personalización.

    Tamaños estándar
    Anchos: 24", 30", 36", 48"
    Profundidad: 18"
    Alturas: 84"

    • El precio está INCLUIDO en este modelo.
    • RFA de trabajo de casos con dos tipos
    • 24” - 48” de ancho
    • 18” de profundidad
    • 84” de alto
    • Opciones de parte superior plana o inclinada
    • Caja de acero inoxidable


    La línea de muebles de Southwest Solutions Group está diseñada para ser altamente flexible y adaptable, y cada modelo de Revit se construye para reflejar su contraparte real. Una vez cargado, cada modelo cuenta con diversos parámetros que permiten manipular y personalizar fácilmente diversos aspectos del diseño de muebles sin necesidad de volver a cargar un catálogo de tipos. Descripción general del sistema. Las aplicaciones personalizadas, compuestas por equipos de acero inoxidable fabricados especialmente o componentes modulares prefabricados, o una combinación de ambos, se procesan rápidamente mediante un proceso de diseño, aprobación y fabricación simple pero sofisticado. Los equipos, construidos según sus especificaciones exactas, precableados y preinstalados (si corresponde), se envían con plazos de entrega más cortos y a un costo total menor.
    Especificaciones
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Cabinet_Storage_Open_SST
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de productosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)84
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 53.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Laboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25 11
    • Título OmniClass Metal Laboratory Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings