Publique sus productos
Secret Bookcase Door

Secret Bookcase Door

Traducido por Google,
Puerta de estantería oculta

Tamaños estándar
Anchos: 36"
Profundidades: 11 7/8"
Alturas: 84"

  • Disimula a la perfección una puerta funcional detrás de una estantería totalmente detallada.
  • Estantes y puertas de armarios paramétricos para opciones de diseño flexibles.
  • Funciona con las condiciones de alojamiento de puertas estándar de Revit para una fácil colocación.
  • Añade un toque de intriga y estilo teatral a cualquier proyecto.


Esta familia fue diseñada con la misma practicidad y alegría. Modelada con estantes ajustables y almacenamiento en gabinetes, la estantería ofrece realismo visual y flexibilidad paramétrica para la coordinación del diseño. Si bien funciona como una familia de puertas estándar de Revit, sus detalles invitan a arquitectos y diseñadores a añadir un toque de dramatismo a sus proyectos, ya sea para un espacio temático, una presentación conceptual o simplemente una propuesta de diseño de temporada. Para Halloween, es un guiño irónico a guaridas y cámaras secretas, pero también puede tener aplicaciones reales para proyectos residenciales de alta gama o comerciales creativos.
Especificaciones
  • Construction
    • Architectural millwork: constructed of high-quality birch plywood.
    • Construction Type: Concealed pivot or swing hinge system integrated into bookcase frame. Includes a case-frame front for a polished appearance.
    • Shelving: Adjustable shelves made from birch plywood with a case-type front.
    • Cabinet Doors (lower section): Flush panel doors, with concealed hinges. Cabinet space includes 1 adjustable shelf.
    • Finish: Model shown with paint finish. Can be finished with paint or wood veneer.
    • Clear Opening: 36" wide x 84" tall nominal.
    Structural Considerations
    • Requires structural support for door weight. Hardware and frame should support 200-300 lbs.
    • Not intended for walls thicker than 12".
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSSG_Door_Hidden_Bookcase_LAM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)84
  • Ancho (pulgadas)36
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecial Function Doors