Publique sus productos
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage

    Locker Gun Storage

    Traducido por Google,
    Bastidor de armas

    Estos versátiles sistemas de almacenamiento de armas están diseñados para mantener las armas, los equipos y las municiones seguros y protegidos cuando se necesiten. Los gabinetes cerrados y los estantes abiertos son totalmente personalizables con componentes modulares que ayudan a organizar de manera eficiente diferentes armas y equipos. Estos gabinetes para trabajo pesado están construidos con acero sólido soldado que incluyen características de seguridad mejoradas que incluyen puertas reforzadas con bisagras de piano de longitud completa y barras de bloqueo de extensión completa. Disponible en una variedad de tamaños y colores de acabado con recubrimiento en polvo para satisfacer sus necesidades.

    Tamaños estándar
    Anchos: 21", 42"
    Profundidades: 15"
    Alturas: 24", 36", 45", 50", 64", 72", 84"

    • Para miembros de las fuerzas del orden, unidades de respuesta táctica o las fuerzas armadas
    • Diseñado para mantener las armas, el equipo y las municiones seguras y protegidas
    • Incluye una variedad de tamaños y acabados con recubrimiento en polvo.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Locker_Gun_Bifold_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de productosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-05
    • Número de edición1
    • Profundidad (pulgadas)15
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS