Publique sus productos
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack
Heavy Duty Steel Bar Rack

    Heavy Duty Steel Bar Rack

    Traducido por Google,
    Estante de barra de alta resistencia

    Ahorre valioso espacio en el taller almacenando madera, barras y tubos en este innovador estante. Disponible en configuraciones de un solo lado o de ambos lados.

    Tamaños estándar
    Anchos: 42", 72", 99"
    Profundidades: 36", 48", 54", 78"
    Alturas: 96", 120", 144"

    • Almacene de forma segura tubos, caños, barras y madera fuera del suelo y a la vista.
    • Opciones de uno o dos lados con brazos de 18" o 30"
    • Sistema total capaz de soportar hasta 12000 libras.


    Esta familia está diseñada para colocarse y configurarse fácilmente para ayudar a planificar su espacio con precisión en vistas en planta o 3D. Mediante las opciones de la ventana de propiedades, el rack se puede ajustar a brazos de uno o dos lados, de 18" o 30", así como el ancho y la altura totales de la unidad. Las unidades de 8' de alto incluyen cinco niveles, las unidades de 10' de alto incluyen seis y las unidades de 12' de alto incluyen siete.
    Especificaciones
    • Construction
      • Constructed from fully welded steel
      • Uprights include arm mounting points every 2"
      • 18" arm holds up to 1000 lbs. while 30" arm holds up to 500 lbs.
      • Total System Capacity: 12000 lbs.
      • Finished with a high-quality powder coat finish
      • Additional arms are available to order separatel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Rack_Bar_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles