Publique sus productos
Compact Cabinet Workstation
Compact Cabinet Workstation

    Compact Cabinet Workstation

    Traducido por Google,
    Banco de trabajo con armarios compactos

    Este banco de trabajo industrial es la superficie fija ideal para realizar tareas de forma segura. El gabinete compacto almacena de forma fácil y rápida herramientas y piezas en un solo lugar. Estos se utilizan con mayor frecuencia para trabajar metales, ensamblar piezas, hacer manualidades, etc.

    Tamaños estándar
    Anchos: 60", 72"
    Profundidades: 30", 36"
    Alturas: 34"

    • Se utiliza con mayor frecuencia en fábricas de metalistería, ensamblaje y otras industrias.
    • Los cajones industriales de alta resistencia almacenan herramientas y piezas pequeñas para una fácil recuperación.
    • Múltiples opciones de base y encimera disponibles para crear estaciones de trabajo funcionales.


    Esta estación de trabajo funcional sería una gran incorporación a cualquier entorno industrial en el que se realicen trabajos manuales. Para utilizar esta familia, insértela en su proyecto desde la aplicación de búsqueda y colóquela en la ubicación deseada. En el panel de propiedades, en Materiales, puede ingresar el número de tipo de encimera; verá el nombre del material elegido debajo. Por último, en Dimensiones, puede marcar las casillas para el ancho y la profundidad deseados.
    Especificaciones
    • Workbench
      • Fully welded steel frame, finished with a high-quality powder coat
      • Table top thickness: 2"
      • Available with backstop and shelf back to prevent parts or tools from rolling back
      • Designed with electrical outlets to provide flexibility and functionality
      Cabinet
      • Fully welded steel frame
      • Included countertop can be laminated hardwood, plastic laminate, and dissipative
      • Finished in a high-quality powder coat
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Workbench_Cabinet_PCS
    • Familia de productoMeusem
    • Grupo de productosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)34
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 57 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings