Publique sus productos
PATH - Solar Bollards
PATH - Solar Bollards
PATH - Solar Bollards
    Streetleaf

    PATH - Solar Bollards

    Traducido por Google,

    Diseñado con tecnología sustentable para brindar iluminación de caminos y perímetros que funcione.

    Elija Streetleaf PATH para aceras, parques, senderos, campus, áreas de estacionamiento, perímetros de edificios y espacios comerciales.

    paisajismo.

    Un bolardo alimentado 100% con energía solar que proporciona iluminación de área confiable y sin complicaciones para aplicaciones residenciales y comerciales.

    • 588 lúmenes
    • 27 vatios
    • 102 vatios hora
    • Temperatura de color de 3000 K


    Especificaciones
    • Fully Solar Powered

      • Operates independently of the grid.

      Durable & Weather-Resistant

      • Engineered for year-round outdoor use.

      Easy Installation

      • No trenching, cabling, or utility
      • connection required.

      FEATURES

      5 Day Battery Autonomy

      • Rigid Mono-Crystalline Solar Panels
      • on Top Mount and Body
      • Premium LEDs
      • 1 Year Warranty

      SPECIFICATIONS

      • 588 Lumens
      • 102 Wh
      • 27 W
      • 3000K color temp.

      BOLLARD OPERATING TEMPS

      Charge (daytime):

      32°F (0°C) to 131°F (55°C)

      Discharge (nighttime):

      -4°F (-20°C) to 140°F (60°C)


    Especificaciones técnicas
    • Referenciapath
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosBollard
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42.5
    • Ancho (pulgadas)16.1
    • Profundidad (pulgadas)7.1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC000346
    • Nombre ETIMBuilding site lighting luminaire
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_48_02
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium lighting bollards
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloArea Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
    • Título OmniClass Lighting Bollards