Publique sus productos
Mohican 4-Pass Wetback Firetube Boiler

Mohican 4-Pass Wetback Firetube Boiler

Traducido por Google,

Descripción general

Las calderas superiores están diseñadas para máxima eficiencia, fiabilidad y durabilidad en los entornos más exigentes de la actualidad. Cada caldera se diseña a medida para adaptarse a las necesidades específicas de su sitio y aplicación.

Características

  • Modelo de máxima eficiencia con todos los tubos lisos.
  • Hornos corrugados en calderas de alta presión ASME Sección I
  • Gran volumen del horno para una combustión completa
  • Menos emisiones y alta eficiencia
  • Eficiencias excepcionales y funcionamiento económico
  • Garantía extendida en las principales piezas fotovoltaicas y puertas de caja de humo delanteras y traseras
  • Disponible con tecnología de reducción de NOx a menos de 9 ppm, el Mohican es una excelente opción para sus necesidades particulares de eficiencia.

Construcción

  • Pozos de mano para acceso a la orilla del agua
  • Tren de gas instalado en fábrica disponible con aprobaciones FM, GE-GAP, NFPA-85, UL y otras
  • Patín de acero estructural disponible con patines extraíbles opcionales, almohadillas de elevación y diseño sísmico
  • La recuperación del material húmedo elimina la necesidad de utilizar refractarios costosos y minimiza el mantenimiento.
  • El diseño de cuatro pasos permite la máxima eficiencia.
  • Puertas delanteras y traseras con bisagras y pescantes para acceso completo al tubo.

Calidad

Para fabricar la caldera marina escocesa de mayor calidad del mercado, comenzamos priorizando la calidad en el diseño. La placa de tubos, el horno, los tubos y otros componentes críticos están diseñados para superar el código ASME y ofrecer durabilidad, fiabilidad, eficiencia y calidad. Estos componentes incluyen:
— Placas tubulares que exceden el espesor del código ASME en un 25 % en unidades de baja presión y en un 33 % en unidades de alta presión con espaciado de ligamentos estándar de 3/4″.
— Tubos un 10 % más gruesos que los requisitos del código ASME
— El horno tiene un tamaño un 21% mayor que otras calderas, tanto en longitud como en diámetro, y está diseñado para contener la llama dentro del horno y proteger la placa tubular trasera contra el sobrecalentamiento.
— Las calderas de vapor de alta presión incluyen un horno corrugado para combatir los efectos negativos de la expansión y la contracción.

Ya sea que estemos cortando acero, soldando placas tubulares a recipientes a presión, aislando recipientes a presión con fibra mineral de dos pulgadas y 8 libras de densidad, pintando camisas de acero galvanizado calibre 22 con esmalte de 500 °F o instalando tuberías en un tren de gas, adaptamos nuestros productos para superar los estándares ASME.

Seguridad

Las calderas compactas se equipan con los dispositivos de seguridad y las tuberías necesarias, y son aprobadas por inspectores de código. Disponemos de quemadores compactos, probados y fiables, montados y cableados de fábrica, del fabricante de quemadores que usted elija. Todas las calderas pirotubulares compactas Superior se someten a pruebas de fuego bajo y pueden someterse a pruebas de fuego completas en fábrica para comprobar el correcto funcionamiento de los componentes eléctricos, garantizar un encendido suave y agilizar el arranque en campo.

Especificaciones
  • Capacity: 50 - 1,500 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Bio-Diesel, Digester Gas, Heavy-Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane, Syngas

    Pass: 4-pass

    Tube Type: Smooth Tubes

    Steam Design Pressure: 15 - 300 psig

    Hot Water Design Pressure: 30 - 160 psig

Especificaciones técnicas
  • Referenciamohican-4-pass-wetback-firetube-boiler
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de productosScotch Marine Firetube Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 21
  • Título OmniClass Water Tube Boilers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica