Publique sus productos
Mowhawk 3-Pass Dryback Firetube Boiler

Mowhawk 3-Pass Dryback Firetube Boiler

Traducido por Google,

Descripción general

Las calderas superiores están diseñadas para máxima eficiencia, fiabilidad y durabilidad en los entornos más exigentes de la actualidad. Cada caldera se diseña a medida para adaptarse a las necesidades específicas de su sitio y aplicación.

Características

  • Diseño de gran tamaño de horno único con respaldo seco con eficiencias excepcionales y operación económica
  • Hornos corrugados en calderas de alta presión ASME Sección I
  • Amplio volumen del horno para bajas liberaciones de calor y cumplimiento de emisiones ultra bajas de NOx
  • Eficiencias excepcionales y funcionamiento económico
  • Puerta trasera de una sola bisagra soportada por cojinetes de rodillos para un acceso total a la chimenea
  • Disponible con tecnología de reducción de NOx a menos de 9 ppm

Construcción

  • Pozos de mano para acceso a la orilla del agua
  • Tren de gas instalado en fábrica disponible con aprobaciones FM, GE-GAP, NFPA-85, UL y otras
  • Patín de acero estructural disponible con patines extraíbles opcionales, almohadillas de elevación y diseño sísmico
  • Juntas de puerta delantera/trasera fabricadas en fibra cerámica
  • Puerta trasera de una sola pieza, de grado industrial y que ahorra espacio

Calidad

Para fabricar la caldera marina escocesa de mayor calidad del mercado, comenzamos priorizando la calidad en el diseño. La placa de tubos, el horno, los tubos y otros componentes críticos están diseñados para superar el código ASME y ofrecer durabilidad, fiabilidad, eficiencia y calidad. Estos componentes incluyen:
— Placas tubulares que exceden el espesor del código ASME en un 25 % en unidades de baja presión y en un 33 % en unidades de alta presión con espaciado de ligamentos estándar de 3/4″.
— Tubos un 10 % más gruesos que los requisitos del código ASME
— El horno tiene un tamaño un 21% mayor que otras calderas, tanto en longitud como en diámetro, y está diseñado para contener la llama dentro del horno y proteger la placa tubular trasera contra el sobrecalentamiento.
— Las calderas de vapor de alta presión incluyen un horno corrugado para combatir los efectos negativos de la expansión y la contracción.

Ya sea que estemos cortando acero, soldando placas tubulares a recipientes a presión, aislando recipientes a presión con fibra mineral de dos pulgadas y 8 libras de densidad, pintando camisas de acero galvanizado calibre 22 con esmalte de 500 °F o instalando tuberías en un tren de gas, adaptamos nuestros productos para superar los estándares ASME.

Seguridad

Las calderas compactas se equipan con los dispositivos de seguridad y las tuberías necesarias, y son aprobadas por inspectores de código. Disponemos de quemadores compactos, probados y fiables, montados y cableados de fábrica, del fabricante de quemadores que usted elija. Todas las calderas pirotubulares compactas Superior se someten a pruebas de fuego bajo y pueden someterse a pruebas de fuego completas en fábrica para comprobar el correcto funcionamiento de los componentes eléctricos, garantizar un encendido suave y agilizar el arranque en campo.

Especificaciones
  • Capacity: 30 - 1,000 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Bio-Diesel, Digester Gas, Heavy-Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane, Syngas

    Pass: 3-pass

    Tube Type: Smooth Tubes

    Steam Design Pressure: 15 - 300 psig

    Hot Water Design Pressure: 30 - 160 psig

Especificaciones técnicas
  • Referenciamowhawk-3-pass-dryback-firetube-boiler
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de productosScotch Marine Firetube Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 21
  • Título OmniClass Water Tube Boilers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica