El diseño de la caldera acuotubular tipo O tiene la capacidad de alcanzar producciones de vapor de hasta 250.000 PPH con presiones de hasta 900 psi.
La caldera acuotubular industrial tipo O tiene un horno simétrico con una salida de gases de combustión vertical que permite un espacio estrecho y un centro de gravedad equilibrado.
Superior Boiler ofrece el diseño de caldera acuotubular industrial tipo O junto con varios otros diseños de calderas estándar. Nuestro diseño de caldera acuotubular industrial tipo O tiene la capacidad de alcanzar salidas de vapor de hasta 250,000 PPH con presiones de hasta 900 psi. Las calderas acuotubulares tipo D tienen capacidades limitadas de ensamblaje en taller debido a restricciones de envío. La caldera acuotubular industrial tipo O tiene un horno simétrico con una salida de gases de combustión vertical que permite un espacio estrecho y un centro de gravedad equilibrado.
Si bien las calderas acuotubulares industriales tipo O generalmente se encienden con gas natural y petróleo como combustible, este estilo de caldera puede ser más versátil que las calderas tipo D estándar. Con frecuencia, una caldera acuotubular industrial tipo O está equipada con una cámara de combustión en el extremo frontal que permite que la energía térmica creada por la combustión de combustible sólido o un flujo residual de otra fuente se utilice junto con el horno simétrico "O". Salida de gas vertical y ancho general estrecho.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |