Publique sus productos
Shawnee DS-Type Watertube Boiler

Shawnee DS-Type Watertube Boiler

Traducido por Google,

Características

  • El diseño compacto patentado es único en la industria y proporciona un tamaño compacto inigualable.
  • El horno cuadrado con flujo de calor uniforme promueve menores emisiones
  • Capacidades de calderas empaquetadas de 10 000 a 250 000 lb/h
  • Presiones de diseño de hasta 1200 PSIG
  • Temperaturas de vapor sobrecalentado de hasta 900 °F
  • Opciones de salida de gas: superior, izquierda o derecha
  • Adecuado para gas natural, petróleo, gas de refinería y gases residuales.
  • Diseños montados en campo disponibles
  • Diseño robusto y duradero, más de 30 años de vida útil
  • Ventilador FD montado en Windbox para capacidades de 120 KPPH y menos
  • Menor costo operativo debido al menor HP del motor del ventilador FD
  • Disponible como sistema de caldera modular
Especificaciones técnicas
  • Referenciashawnee-ds-type-watertube-boiler
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de productosWatertube Boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 21
  • Título OmniClass Water Tube Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica