Publique sus productos
Triad Low Pressure Steam Firetube Boiler

Triad Low Pressure Steam Firetube Boiler

Traducido por Google,

Descripción general

La caldera de vapor de baja presión Triad está disponible con una amplia gama de entradas según la capacidad seleccionada. Sin embargo, se pueden suministrar millones de BTU mediante la creación de un sistema eficiente y totalmente modular, controlado mediante un panel de control.

Características

  • Generalmente proporcionará temperaturas de entre 160 y 210 °F para aplicaciones de calefacción de espacios o agua de proceso.
  • La capacidad del buque es de 109 galones.
  • Superficie de calentamiento de 138 pies cuadrados.
  • Incluye 70 tubos de fuego verticales, cada uno de los cuales tiene un diámetro de 2″, es de acero calibre 12 y está equipado con un turbulador de alta eficiencia para una máxima transferencia de calor.
  • Cámaras de combustión totalmente respaldadas por agua con quemadores listados por UL.

Construcción

  • Las características estándar incluyen piezas y controles conocidos a nivel nacional que están rápidamente disponibles en la mayoría de las casas proveedoras, lo que permite una reparación y un mantenimiento rápidos y fáciles, lo que puede reducir drásticamente el tiempo de inactividad.
  • Trenes de gas y sistemas de control listados por UL.
  • Manómetro de presión de 0 a 30 lb
  • Válvula de alivio de presión de 15 lb
  • Control de presión de estado sólido P7810C, reinicio manual, control de nivel de agua 150
  • Corte por bajo nivel de agua con reinicio manual
  • Conjunto de vidrio de indicador
  • Relé Aquastat de Honeywell
  • Relé de control del quemador
  • Tubos de fuego de acero SA178-A de 2″ de diámetro
  • Una pulgada de aislamiento de alto rendimiento con una cubierta de acero pintada.
  • Posibilidad de elección entre quemadores de combustible simple o doble de una variedad de fabricantes.
  • Trenes de gas Bajo-Alto-Bajo o Modulantes.
  • Relés de ventilador-compuerta
  • Limpiar aberturas y tapones

Seguridad

Un recipiente robusto y bien construido es, naturalmente, una caldera más segura. Pero las Triads de Vapor de Baja Presión de Superior también cuentan con un diseño de caja de fuego completamente respaldado por agua, junto con controles de seguridad en la caldera que brindan mayor seguridad a su unidad.

Especificaciones
  • Capacity: 7 - 48 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane

    Tube Type: Smooth Tubes with Turbulators

    Steam Design Pressure: Up to 15 psig

Especificaciones técnicas
  • Referenciatriad-low-pressure-steam-firetube-boiler
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de productosVertical Firetubes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 21
  • Título OmniClass Water Tube Boilers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica