Publique sus productos
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    Traducido por Google,
    Grifo adicional con cuerpo de latón cromado pulido (sin boquilla), salida hembra de 3/8" NPT, cartucho de compresión con resorte de retención, manija de palanca y entrada macho de 3/8" NPT. Certificado según ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Sección 9 y NSF 372. Cumple con los requisitos ADA ANSI/ICC A117.1.
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-B-0155-01LN
    • Familia de productoSingle Faucets
    • Grupo de productosAdd-On Faucet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.81
    • Ancho (pulgadas)5.06
    • Profundidad (pulgadas)5.06
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets