Publique sus productos
B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

Traducido por Google,
Grifo adicional con cuerpo de latón cromado pulido (sin boquilla), salida hembra de 3/8" NPT, cartucho de compresión con resorte de retención, manija de palanca y entrada macho de 3/8" NPT. Certificado según ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Sección 9 y NSF 372. Cumple con los requisitos ADA ANSI/ICC A117.1.
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-B-0155-LN
  • Familia de productoSingle Faucets
  • Grupo de productosAdd-On Faucet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.81
  • Ancho (pulgadas)1.38
  • Profundidad (pulgadas)4.94
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets