Publique sus productos
BP-2712-BN LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel

BP-2712-BN LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel

Traducido por Google,
BP-2712-BN, LakeCrest - Grifo monomando estético con escudo, níquel cepillado
Especificaciones
  • 4" centerset deck mount single lever faucet, brushed nickel plated brass body w/ integral spout, VR 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, Single lever handle w/ color-coded index
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-BP-2712-BN
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de productosSingle Lever Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)5.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño