Publique sus productos
Vertical Sliding H-Mold Trim Profile for Panel Joints - SHM
Tamlyn

Vertical Sliding H-Mold Trim Profile for Panel Joints - SHM

Traducido por Google,

Diseñado para cubrir las juntas verticales del revestimiento exterior. Proporciona una unión lisa.

MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050″ ± 0,005 con un revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

NOTA: Uso de XtremeTrim ® No instale XtremeTrim® Vertical Siding H Mold en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda recoger/retener agua.

Especificaciones
  • ITEM ID

    SHM516

    • A: 1/2”
    • B: 3/8”

    SHM716

    • A: 3/4”
    • B: 7/16”

    SHM58

    • A: 3/4”
    • B: 5/8”

    SHM34

    • A: 3/4”
    • B: 3/4”

    SHM1

    • A: 1”
    • B: 1”

    SHM114

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-008
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosH‑Mold, Vertical
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos