Publique sus productos
Batten Outside Corner Trim Profile for Cladding System - XOCBN
Tamlyn

Batten Outside Corner Trim Profile for Cladding System - XOCBN

Traducido por Google,

Su diseño exclusivo reproduce la apariencia de un listón de madera sin los inconvenientes de mantenimiento, a la vez que funciona como un sellado inoxidable entre revestimientos verticales. Batten Corner ofrece una esquina llamativa y única para paneles de revestimiento vertical.

MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050″ ± 0,005 con revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

NOTA: No instale el panel de esquina exterior XtremeTrim® Batten en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda acumular agua.

Especificaciones
  • XOCBN516:

    • A: 1” 
    • B: 3/8” 
    • C:1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-023
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosOutside Corner, Batten
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos