Publique sus productos
Horizontal Board Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RHB
Tamlyn

Horizontal Board Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RHB

Traducido por Google,

El perfil ofrece una presentación horizontal coherente y complementaria a la presentación vertical. La pata de sujeción patentada en la parte posterior evita la flexión durante la expansión.

MATERIAL
Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050" ± 0,005" con revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

FINALIZAR
Salvo que se especifique lo contrario, todos los artículos XtremeTrim® se suministran con imprimación. También disponibles en los colores más populares para revestimientos y aleros, con igualación de color estándar solo para la superficie o con el recubrimiento CoastalColorCoating™ de cobertura total. El anodizado transparente está disponible en stock y se ofrece anodizado personalizado (se aplican cantidades mínimas).

NOTA

No instale el embellecedor de tablero horizontal XtremeTrim® al revés en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda acumular agua.

Especificaciones
  • RHB516:

    • A: 3/8"
    • B: 1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 15/32"
    • SIDING SIZE: 5/16"

    RHBG516:

    • A: 3/8"
    • B: 1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 15/32"
    • SIDING SIZE: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-013
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosReveal, Horizontal, Board
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos