Publique sus productos
Starter Strip Base Trim Profile for Cladding Installation - XS
Tamlyn

Starter Strip Base Trim Profile for Cladding Installation - XS

Traducido por Google,

Hilada inicial/inferior para revestimiento vertical y superpuesto. Facilita la instalación con el ángulo correcto.

MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050″ ± 0,005 con un revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

Especificaciones
  • ITEM ID

    XS516

    • A: 3/8” 
    • B: 5/16”

    All parts are 8’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-043
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosStarter Strip
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos