Publique sus productos
Blunt Panel Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCBL
Tamlyn

Blunt Panel Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCBL

Traducido por Google,

Su diseño único crea una esquina redondeada estéticamente atractiva, para una esquina exterior fuerte y duradera con paneles de revestimiento verticales.

MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050″ ± 0,005 con un revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

NOTA: No instale el panel de esquina exterior XtremeTrim® Blunt en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda acumular agua.

Especificaciones
  • XOCBL516: 

    • A:1/2”
    • B: 3/8”
    • C: 3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-024
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosOutside Corner, Blunt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos