Publique sus productos
F Reveal Trim Profile for Horizontal Cladding Joints - FR
Tamlyn

F Reveal Trim Profile for Horizontal Cladding Joints - FR

Traducido por Google,

Proporciona un acabado impecable en aberturas, en los bordes de diversos materiales de revestimiento y en las transiciones entre materiales, creando una separación visual. Complementa el sistema de separación vertical.

MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050″ ± 0,005 con un revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

NOTA: No instale XtremeTrim® F Reveal en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda acumular agua.

Especificaciones
  • FR516

    • A: 3/8” 
    • B: 3/8”
    • C: 1/2”

    FR716

    • A: 3/8” 
    • B: 15/32”
    • C: 1/2”

    FR34

    • A: 5/8”
    • B: 3/4” 
    • C:3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-041
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosReveal, F‑Profile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos