Publique sus productos
Outlet unit - Corner - Ø50 mm horizontal drain

Outlet unit - Corner - Ø50 mm horizontal drain

Traducido por Google,

La construcción única de Unidrain está patentada en Europa (1287213) y está pendiente de aprobación de patente en varios países del mundo. Unidrain es una marca registrada.
Cumple con la norma europea conjunta EN1253 (estándar paneuropeo para desagües de suelo).
Cumple con los requisitos de las nuevas normas de construcción. Aprobado para cuartos húmedos en clase H (Carga de tensión dura).



Especificaciones
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    Capacity 0,8 l/s

Especificaciones técnicas
  • Referencia2411-0050
  • Familia de productoCorner drain
  • Grupo de productosOutlet unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)106
Información relacionada
  • Material principalPE/PP
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Racor de caudal
  • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
  • Código UNSPSC40141719
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment