Publique sus productos
Lug Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400L

Lug Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400L

Traducido por Google,

Válvula de mariposa tipo wafer con orejetas
Engranaje operado manualmente con interruptor de manipulación

Descripción:

1. Norma de diseño: MSS-SP-67 y API 609

2. Disco de hierro dúctil encapsulado en EPDM para un cierre hermético.

3. Indicador de posición tipo bandera

4. Operación de bajo par

5. Alto ciclo de vida

6. Interruptor de supervisión incorporado

7. Brida superior según ISO 5211/1

8. Conexión de brida según ANSI B16.1 Clase 125/ANSI B16.5 Clase 150

9. Presión de trabajo: 2”~8”: 300 psi, 10” y 12”: 250 psi

10. Temperatura de funcionamiento: 33 °F a 176 °F (0 °C a 80 °C)

11. Recubrimiento en polvo epoxi adherido por fusión según AWWA C550.

Especificaciones técnicas
  • Referencialug-butterfly-valve-model-2400-l
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosButterfly Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-08
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Número OmniClass23-27 31 17 11
  • Título OmniClass Lug Pattern Butterfly Valves