Publique sus productos
Válvula escuadra PN16 M-M Roscar VITAQ Mando nova metal cromo - A-80

Válvula escuadra PN16 M-M Roscar VITAQ Mando nova metal cromo - A-80

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)

Válvulas de obturador esférico (1/4 de vuelta) y accionamiento manual para instalaciones vistas. La conexión a la instalación se realiza por medio de una unión roscada. El sistema VITAQ permite alargar la vida de la válvula y el confort de caudal en zonas con aguas duras.

Diseñadas para instalaciones de fontanería interior, permitiendo cortar de forma individual el suministro de agua a fregaderos, lavabos, cisternas y otros puntos de consumo.

Especificaciones
  • Válvulas con obturador esférico para instalaciones vistas donde la conexión se realiza por medio de rosca.

    • Sistema VITAQ, más vida, menos cal a mayor temperatura.

    • Sin reducción de caudal, prolonga el confort en los puntos de servicio.

    • Latón Europeo en calidad DW (4MS) aprobado para su uso en aplicaciones de agua potable.

    • Rosca de entrada grafilada, facilita la colocación del sellante.

    • 100% verificadas a fuga.

    • Construcción robusta en un solo cuerpo para instalaciones seguras.

    • Doble junta tórica.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA-80
  • Grupo de productosVALVULAS ARCO
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls