Publique sus productos
Válvula esfera PN40 M-H Roscar Palanca negra funda roja - Turia

Válvula esfera PN40 M-H Roscar Palanca negra funda roja - Turia

4.8 de 5 estrellas4.8(9 reseñas)

Válvulas de obturador esférico y accionamiento manual.

Disponen de diversos tipos de conexiones roscadas: hembrahembra, macho-hembra, macho-macho, macho-tuerca loca, hembra-manguito para colecto.

Especialmente diseñadas para instalaciones de calefacción, ACS o mixtas, así como redes de distribución y acometidas de agua potable.
Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo con las condiciones de servicio especificadas.

Especificaciones
  • VÁLVULA TURIA

    • Latón Europeo en calidad DW (4MS) aprobado para su uso en aplicaciones de agua potable.

    • 100% verificadas a fuga.

    • Sin reducción de caudal.

    • Construcción robusta e instalaciones seguras.

    • Mando palanca con protección Epoxy Negro.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaturia
  • Grupo de productosVALVULAS ARCO
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-09-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls