Publique sus productos
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT

    Traducido por Google,
    TERMOSTATO DUCHA NIMBUS VISTO 150MM CROMO Y KIT
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA5538
    • Familia de productoNIMBUS THERMOSTAAT
    • Grupo de productosShower
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)305
    • Profundidad (mm)79
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)3.096
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers