Publique sus productos
Base Square Shower System
Base Square Shower System
Base Square Shower System

    Base Square Shower System

    Traducido por Google,

    Sistema de ducha Base S 200 B, cromado

    Código de producto: A47304

    Con mezclador de ducha, cromado

    *Hay opciones de color disponibles. ( Personaliza tu producto eligiendo la forma, el color, el tamaño y más).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA47304
    • Familia de productoFaucets&Shower systems&Accessories
    • Grupo de productosFaucets - Bath&Shower Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1179
    • Ancho (mm)315
    • Profundidad (mm)580
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)7.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Código Uniclass 2015Ac_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showering
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniClass Bath Shower Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía