Publique sus productos
Floor Drain with Hub Funnel - FD-100-DD
Watts

Floor Drain with Hub Funnel - FD-100-DD

Traducido por Google,
Watts Drainage Products FD-100-DD drenaje de piso de hierro fundido recubierto con epoxi con brida de anclaje, collarín de sujeción reversible con orificios de drenaje primario y secundario, embudo de cubo de hierro fundido ajustable (estándar) y salida sin cubo (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, hub funnel, epoxy coated cast iron

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Especificaciones técnicas
  • Referencia1122
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains