Publique sus productos
Floor Drain with Square Heavy Duty Strainer - FD-200-L
Watts

Floor Drain with Square Heavy Duty Strainer - FD-200-L

Traducido por Google,
Watts Drainage Products FD-200-L desagüe de piso de hierro fundido recubierto de epoxi con brida de anclaje, orificios de drenaje, filtro cuadrado ajustable de bronce de níquel (estándar) reforzado de 1/2 pulg. (13 mm) de espesor (especifique el tamaño) y sin cubo (MJ) ( estándar).
Especificaciones
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, square, stainelss steel strainer

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

Especificaciones técnicas
  • Referencia1145
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains