Publique sus productos
Area Drain with 8 in. x 8 in.  Adjustable Top - FD-330
Watts

Area Drain with 8 in. x 8 in. Adjustable Top - FD-330

Traducido por Google,
Watts Drainage Products FD-330 desagüe de área de hierro fundido revestido con epoxi con brida de anclaje, cuello de cuerpo con orificios de drenaje, parte superior cuadrada ajustable de 8 pulg. x 8 pulg. (203 x 203 mm) con rejilla de hierro dúctil a prueba de talones, sin salida central (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: anchor flange, cast iron, adjustable top, floor drain, floor sink, funnel, loose set grate, no hub, no hub connection, oval, push on connection, square, weepholes, round top

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Especificaciones técnicas
  • Referencia1164
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains