Publique sus productos
Prison Cell Drain - FD-240
Watts

Prison Cell Drain - FD-240

Traducido por Google,
Watts Drainage Products FD-240 Drenaje de piso de celda de prisión de hierro fundido recubierto de epoxi con collar de sujeción, sifón integral, filtro de bronce de níquel ajustable a prueba de talón redondo de 4 in (102 mm) asegurado con tornillos torx y pasadores, y salida lateral roscada IPS.
Especificaciones
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate. Prison cell drain

Especificaciones técnicas
  • Referencia1180
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures