Publique sus productos
12 in.  Square PVC Sanitary Floor Sink - FS-500
Watts

12 in. Square PVC Sanitary Floor Sink - FS-500

Traducido por Google,
Watts Drainage FS-500 Fregadero sanitario de piso de PVC de 12"(305) cuadrados x 6"(152) de profundidad con rejilla asegurada y toma de corriente.
Especificaciones
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square, 12 inch square by 6 inch deep, 2 in no hub, 3 in no hub, 316ss, 4 in no hub, 6 inch deep, backflow, ballvalve, bronze, cast iron, check, checkvalve, conventional, detector, ductile, electric, emv, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor sink, floor sink body, floor sink grate, inline, iron, loose set grate, master, master series, motorvalve, nickel bronze full grate, no hub, porcelain coated, port, pp dome bottom strainer, preventer, push on, rpda, rpz, shut-off, square, ssball, ssstem, threaded, valve, vlv

    Body Material: PVC
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: Socket Outlet

Especificaciones técnicas
  • Referencia1196
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje