Publique sus productos
Sanitary Can Wash Drain - FS-800
Watts

Sanitary Can Wash Drain - FS-800

Traducido por Google,
Watts Drainage Products FS-800 drenaje sanitario de hierro fundido recubierto con epoxi con rejilla de níquel bronce asegurada, cubo de sedimentos de acero inoxidable, conjunto de boquilla rociadora con conexión de tubería NPT de 1/2 pulg. (13 mm) y sin cubo de 4 pulg. (102 mm) salida (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, wash drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

Especificaciones técnicas
  • Referencia1203
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje