Publique sus productos
Roof Drain with 12 in. x 12 in. Promenade Top - RD-100-CP
Watts

Roof Drain with 12 in. x 12 in. Promenade Top - RD-100-CP

Traducido por Google,
Watts Drainage RD-100-CP drenaje de techo de hierro fundido recubierto de epoxi con abrazadera tapajuntas con tope de grava integral, 12-3/4 pulg. x 12-3/4 pulg. (324 x 324 mm) parte superior de paseo de hierro dúctil recubierto de epoxi a prueba de talones , y sin salida de concentrador (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Especificaciones técnicas
  • Referencia1227
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosRoof Waste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje