Publique sus productos
Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO
Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO
    Watts

    Side Outlet Roof Drain - RD-100-SO

    2.6 de 5 estrellas2.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Serie RD-100-SO Sumidero de techo de hierro fundido revestido con epoxi, cuerpo de salida lateral, con abrazadera tapajuntas con tope integral para grava, cúpula de polietileno autoblocante y salida sin cubo (MJ) (estándar).

    Especificaciones
    • Keywords: drain, plumbing, watts, drainage, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, balconly drain

      Features

      • Engineered with cast iron for long life and durability

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Type: No Hub

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1231
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de productosRoof Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Nombre UNSPSCRoofing drains
    • Código UNSPSC30151605
    • Código Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39
    • Título OmniClass Roof Drains