Publique sus productos
Overflow Roof Drain with 4 in. Internal Water Dam - RD-100-W
Watts

Overflow Roof Drain with 4 in. Internal Water Dam - RD-100-W

Traducido por Google,
Watts Drainage RD-100-W Drenaje de techo de desbordamiento de hierro fundido revestido con epoxi con abrazadera tapajuntas con tubo vertical interno integral de 4 in (102 mm) de alto, domo de polietileno autoblocante (estándar) y salida sin cubo (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: 4 in no hub outlet, 50 gallons per day, epoxy coated cast iron, filter, flashing clamp, high volume roof drain, integral gravel stop, membrane filter, reverse osmosis membrane, ro 50gpd, ro membrane, self-locking pe dome, sump receiver, underdeck clamp, water filtration, watts
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Especificaciones técnicas
  • Referencia1232
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosRoof Waste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje