Publique sus productos
Roof Drain w/ 8 in. x 8 in. Promenade Top - RD-200-CP
Watts

Roof Drain w/ 8 in. x 8 in. Promenade Top - RD-200-CP

Traducido por Google,
Watts Drainage RD-200-CP Drenaje de techo de paseo de hierro fundido recubierto de epoxi con abrazadera tapajuntas con tope de grava integral, parte superior de paseo de hierro dúctil recubierto de epoxi a prueba de talón cuadrado de 8 x 8 pulg. (203 x 203 mm) y sin salida central (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: 4 in no hub outlet, 50 gallons per day, epoxy coated cast iron, filter, flashing clamp, high volume roof drain, integral gravel stop, membrane filter, reverse osmosis membrane, ro 50gpd, ro membrane, self-locking pe dome, sump receiver, underdeck clamp, water filtration, watts
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Especificaciones técnicas
  • Referencia1234
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosRoof Waste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje