Publique sus productos
Flanged Cast Iron Roof Drain - RD-280
Watts

Flanged Cast Iron Roof Drain - RD-280

Traducido por Google,
Desagüe de techo de hierro fundido RD-280 de Watts Drainage con brida para plataforma, cuerpo de drenaje, abrazadera tapajuntas con protector de grava integral, domo de hierro fundido autoblocante y sin salida central.
Especificaciones
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub
Especificaciones técnicas
  • Referencia1238
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosRoof Waste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje