Publique sus productos
Bottom Outlet Balcony Drain - RD-240
Watts

Bottom Outlet Balcony Drain - RD-240

Traducido por Google,
Watts Drainage RD-240 desagüe de balcón de salida inferior de hierro fundido revestido con epoxi con abrazadera tapajuntas, filtro de cúpula de bronce de níquel fundido y salida roscada IPS.
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, balcony drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded
Especificaciones técnicas
  • Referencia1246
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosRoof Waste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje