Publique sus productos
Scupper Drain with Flat Grate - RD-290
Watts

Scupper Drain with Flat Grate - RD-290

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
Watts Drainage Products RD-290 drenaje de desagüe de hierro fundido revestido con epoxi con abrazadera tapajuntas, rejilla plana asegurada y salida sin cubo (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub
Especificaciones técnicas
  • Referencia1250
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosRoof Waste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje