Publique sus productos
Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-A-SERIES
Watts

Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-A-SERIES

Traducido por Google,
Watts Drainage Products Serie WD-A Interceptor de grasa semiautomático de extracción de grasa de acero revestido con epoxi montado en el piso con tapa de acero revestida con epoxi con juntas, pernos perimetrales de cabeza hexagonal, cubierta de acumulación de grasa extraíble y conjunto deflector, trampa de sello profundo con limpieza, flujo interno de acero inoxidable placa de control, manguera de extracción flexible, válvula de cierre de la línea de salida y conexiones roscadas IPS.
Especificaciones
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor, 4 inch no hub, backwater valve, body, bronze flapper, bronze seat, cast iron, concealed arm, epoxy coated, external, floor cleanout, floor mounted, gasketed acces cover, in-line, lavatory carrier, no hub, roof drain, water dam
Especificaciones técnicas
  • Referencia1259
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosGrease Interceptor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING