Publique sus productos
Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor with Access Housing - WD-AH-SERIES
Watts

Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor with Access Housing - WD-AH-SERIES

Traducido por Google,

Interceptor de grasa semiautomático de extracción de acero recubierto de epoxi empotrado serie WD-AH con cubierta de acero revestida de epoxi con junta, pernos perimetrales de cabeza hexagonal, cubierta de acumulación de grasa extraíble y conjunto de deflector, trampa de sellado profundo con limpieza, placa interna de control de flujo de acero inoxidable, flexible manguera de drenaje, válvula de cierre de la línea de salida, conexiones roscadas IPS y carcasa de acceso de acero recubierto de epoxi con cubierta antideslizante y soportes de transporte ajustables.

Especificaciones
  • Features

    • Separates fats, oils, grease from commercial kitchen waste
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Enables periodic grease removable without removing the cover
    • Housing depth adjusts to accommodate piping invert


    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: IPS Threaded Connection

Especificaciones técnicas
  • Referencia1260
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosGrease Interceptor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCSludge collectors
  • Código UNSPSC47101536
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Descripción Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-39 33 17
  • Título OmniClass Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING