Publique sus productos
Lint Interceptor - LI-800-SERIES
Watts

Lint Interceptor - LI-800-SERIES

Traducido por Google,
Watts Drainage Products LI-800 serie empotrada o montada en el piso interceptor de pelusas recubierto de epoxi con cubierta antideslizante de acero recubierto de epoxi con juntas asegurada con perno(s) central(es) de cabeza hexagonal, pantallas de filtro de acero extraíbles y conexiones roscadas IPS.
Especificaciones
  • Keywords: 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

    Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: IPS Threaded Connection

Especificaciones técnicas
  • Referencia1265
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosLiquid Waste Separators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Código Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Descripción Uniclass 2015Water separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniClass Liquid Separators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING